เผยแพร่สินค้าของคุณ
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130
    Green Furniture Concept

    Leaf Lamp Pendant 130

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(32 รีวิว)
    Very close to how nature itself designs and based on simple principles, this sound-absorbing lamp has a harmonious, organic shape and is made from natural materials. The trunk and branches are made from Swedish birch. The foliage is made of thin, unbleached wool felt leaves. Leaf Lamp is shipped as flat packages (assembled upon request). It shares its inner energy from a warm-toned large LED (your choice – not included) filtering the foliage as a soft and natural light. Leaf Lamp Pendant is available in diameters of 80 or 130 cm. Leaf Lamp has A-class sound-absorbing qualities – the foliage forms a soft labyrinth of 1,4 / 3,5 square meters of wool felt. It radically enhances speech perception in its proximity. Under the Leaf Lamp, a whisper is as good as a shout.
    สเปคสินค้า
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LL_P_130
    • Product familyLeaf Lamp Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leaf Lamp Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2013-10-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibre-felt
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (8)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (37)