เผยแพร่สินค้าของคุณ
Planter Divider Circle
Green Furniture Concept

Planter Divider Circle

3.1 จาก 5 ดาว3.1(10 รีวิว)

Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.

The Planter Divider of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.

Here is a few benefits of indoor plants:

Reducing carbon dioxide levels

Increasing humidity

Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide

Reducing airborne dust levels

Keeping air temperatures down

Material: Powder coated steel (color of choice)

Can be equipped with Mona Plant System on request.

สเปคสินค้า
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.RPDC
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Planter Divider
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-02-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)875
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1880
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1880
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)125
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_45_63_63_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHerb planters
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlanters
  • OmniClass Number23-11 27 13 17
  • OmniClass TitlePlanters

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)