เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Radius Planter Divider Corner

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: RPDC2
แบรนด์: Green Furniture Concept
Product family: Radius Series
กลุ่มสินค้า: Radius Planter
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 610
ความสูง (มิลลิเมตร): 875
ความลึก (มิลลิเมตร): 610
วันที่เผยแพร่: 2018-02-02
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
Planters that fit with the Green Furniture seating, or connect modularly to each other to form a curved, friendly wall of plants. Seamless, and with curvature of choice just like the seating.
The Radius Series of solid metal accessories are designed with the Green Furniture Concept bench series Nova C and IOU in mind, but also work very well as stand-alone products.
Here is a few benefits of indoor plants:
Reducing carbon dioxide levels
Increasing humidity
Reducing levels of certain pollutants, such as benzene and nitrogen dioxide
Reducing airborne dust levels
Keeping air temperatures down
Material: Powder coated steel (color of choice)
Can be equipped with Mona Plant System on request.

Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 30

หมวดหมู่ BIMobject : เฟอร์นิเจอร์ - อื่นๆ
IFC classification: Object
Uniclass 1.4 รหัส: L8117
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Planters
Uniclass 2015 รหัส: Pr_45_63_63_37
Uniclass 2015 รายละเอียด: Herb planters
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 94 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Planters
จำนวน OmniClass: 23-11 27 13 17
OmniClass ชื่อเรื่อง: Planters
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
Furniture - Other

ชื่อ มูลค่า
Depth 610 mm
Height 875 mm
Length 610 mm
Material Metal
Width 610 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Length 610 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Metal

BIMobject®