ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | RPDC3S |
---|---|
แบรนด์: | Green Furniture Concept |
Product family: | Radius Series |
กลุ่มสินค้า: | Radius Planter |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 500 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 875 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 400 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-02-02 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://greenfc.com/products/radius-planter-divider |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/greenfurniture/product/rpdc3s
วัสดุหลัก: | Metal |
---|---|
วัสดุรอง: | |
ออกแบบใน: | Sweden |
ผลิตใน: | Sweden |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 22 |
หมวดหมู่ BIMobject : | เฟอร์นิเจอร์ - อื่นๆ |
---|---|
IFC classification: | Object |
Uniclass 1.4 รหัส: | L8117 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Planters |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_45_63_63_37 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Herb planters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Planters |
จำนวน OmniClass: | 23-11 27 13 17 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Planters |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 400 mm |
Height | 875 mm |
Material | Metal |
Width | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Material | Metal |
BIMobject®