เผยแพร่สินค้าของคุณ
Console Fancoil
GREE Products

Console Fancoil

With a new, modern design, it will fit perfectly into the modern building. In heating or cooling use, without inertia, the fan coil can cool a room very quickly. 

Small in size, it will take up little space, it can be attached to the wall or placed on the floor. In terms of comfort, silence and excellent distribution of air flow are there.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.console-fancoil
  • Product familyIndustrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ATW - Indoor units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
  • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)