เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor/Ceiling Fancoil
GREE Products

Floor/Ceiling Fancoil

For an installation with chilled water units in cold or hot mode, they offer the possibility of installation anywhere, on the floor or on the ceiling, with powers ranging from 2 kW to 10 kW. In ideal console position for renovation and optimal air distribution for office-type premises. In ceiling position, ideal for long air distribution, store type. The fan only operates if the water inlet temperature is lower than the selected value. This avoids the production of hot air in cooling mode. For 2-wire integration, contact us.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.floor-ceiling-fancoil
  • Product familyIndustrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ATW - Indoor units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
  • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)