เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall mounted Fancoil
GREE Products

Wall mounted Fancoil

For an installation with chilled water units in cold or hot mode, with powers ranging from 2 kW to 4.2 kW. Optimized air circulation design: improves fan efficiency and allows operation with low noise level. Optimized airflow that contributes to uniform temperature and humidity distribution. Air vent for reliable operation.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wall-mounted-fancoil
  • Product familyIndustrial
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ATW - Indoor units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 17 13 15
  • OmniClass TitleUnitary Air Conditioning Equipment
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)