เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

VULCANO PORCELANICO

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: VULCANO_PORCELANICO
แบรนด์: Grespania
Product family: Tiles
กลุ่มสินค้า: Porcelain tiles
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 800
ความสูง (มิลลิเมตร): 800
ความลึก (มิลลิเมตร): 10
วันที่เผยแพร่: 2020-06-30
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)

Porcelain tile, cement and metal effect, four colours, two finishes and four different sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available

Colours: Corten, Iron, Galena, Silver

Finishes: Natural, Polished

Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 15x15

Special pieces: Fragua 60x60, Juno 30x30, Saturno 19,2x38,4

Suitable for indoors and outdoors


วัสดุหลัก:
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Spain
ผลิตใน: Spain

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - กระเบื้อง

BIMobject®