เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vivaldi single lever dishwasher mixer
Vivaldi single lever dishwasher mixer
    Gricol
    Archived

    Vivaldi single lever dishwasher mixer

    Sealing system: cartridge with ceramic discs for maximum durability with optimum performance
    Single handle temperature control
    Metal body and handles
    28 cm height
    Single hole installation
    360° rotating arm
    Built-in aerator for low water consumption
    Wear and corrosion resistant chrome plating
    Connection: ½" female thread NPSM
    Average consumption: 5.2 L/min at 80 psi
    Compliance with standards: NTC 1644
    Working temperature: 5°C to 71°C
    Maximum static working pressure: 860 kPa (125 psi)
    Includes connectors

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.01-2115-11
    • Product familykitchen faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์kitchen mixer
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)280
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationBuilding Element
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets