เผยแพร่สินค้าของคุณ
KNX Sun Protection Control Centres
Griesser

KNX Sun Protection Control Centres

The sun protection control center is the heart of the Griesser KNX control. The flexible concept enables individual controls to be fitted to form an extensive sun protection automation system in large systems. The benefit of this is that all key automatic programs can be managed centrally, enabling the dependences between automatic timers, automatic temperature functions and automatic sun control to be easily set up. Communication with the motor control via the KNX Griesser product makes for quick, reliable and easy programming and commissioning. The Griesser object links the central unit with all motor controls via a group address.
สเปคสินค้า
  • FMX-16IH | FMX-32IH Connections Mains - Voltage: 230 V AC ±10%, 50 Hz - Current consumption: 30 mA - Connection: Screw terminals, 4-pin Connections KNX-BUS - Connection: Plug terminals, red/black, 2 x 4-pin - Cable: 2 conductors 0.5–0.8 mm, single stranded, installation according to KNX standard Sensors - Number: 4 - Connection: Pluggable screw terminals, 4-pin Dimensions - Length x Width x Height: 161 x 91 x 63 mm - Weight: 260 g
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.knx_sun_protection_control_centres
  • Product familyControls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KNX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ฮาร์ดแวร์หน้าต่าง
  • IFC classificationWindow
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 11
  • OmniClass TitleWindow Components 
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls
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
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (60)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)