เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRÖMO ALUSTAR Flat roof hopper without inflow
GRÖMO ALUSTAR Flat roof hopper without inflow
GRÖMO ALUSTAR Flat roof hopper without inflow
    Grömo

    GRÖMO ALUSTAR Flat roof hopper without inflow

    The GRÖMO ALUSTAR flat roof hopper for safe drainage on flat roofs. With inspection cover and large overflow. A special highlight is the variable rear side: The position, shape and size of the pipe cut-out can be freely selected. The TPE seal is available separately for the rear pipe connection.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gromo-alustar-flat-roof-hopper-without-inflow
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย