เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90
Fire resistant glazing F90
    Grünbeck Fenster und Türen

    Fire resistant glazing F90

    Certified fire-resistant window system for interior and exterior walls with 90 minutes of fire resistance (EI90), including thermal insulation and smoke protection (S200). The frame is made of pine, meranti, red grandis, or oak, with visible screwed glazing beads and V-joints at the sealed corners. Features: 140 mm frame depth, optional aluminum cladding, and fire-resistant glazing “Arnold-Fire F90 (ISO)” with safety glass (ESG/VSG).

    สเปคสินค้า
      • Thermal insulation Uw at Ug:0.6 W/m2K > Uw = 1.0 W/m2K
      • Sound insulation: 42 dB
      • Construction depth: 140 mm
      • Max. glass dimensions: 1500 mm x 3000 mm or 3000 mm x 1500 mm
      • DiBt approval: Z-19.14-2652
      • Indoor and outdoor use
      • There are 4 material options available: wood - pine, wood - meranti, wood - red grandis, and wood - oak.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.f90-fire-resistant-glazing-duplicate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี
    สวิตเซอร์แลนด์
    ออสเตรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)