เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

ALPHA1L

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: ALPHA1L
แบรนด์: Grundfos
Product family: Circulator pump
กลุ่มสินค้า: Canned Rotor
วันที่เผยแพร่: 2019-04-30
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Grundfos ALPHA1 L pumps are high-efficiency circulators, designed for heating systems. Applicable as a universal upgrade and replacement pump.


วัสดุหลัก: Cast iron
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:

หมวดหมู่ BIMobject : ประปา - ปั็ม
IFC classification: Pipe Flow
Uniclass 1.4 รหัส: L75311
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Circulation pumps, hot water
Uniclass 2.0 รหัส: PR-68-50-12
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Centrifugal Pumps
Uniclass 2015 รหัส: Ac_90_10_14
Uniclass 2015 รายละเอียด: Circulating between rooms
NBS Reference รหัส: 68
NBS Reference รายละเอียด: Pumps
จำนวน OmniClass: 23-27 17 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Pumps
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
Plumbing - Pumps

ชื่อ มูลค่า
Material Cast Iron
Voltage 230 V

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Cast Iron

BIMobject®