เผยแพร่สินค้าของคุณ
NK
Grundfos

NK

3.9 จาก 5 ดาว3.9(40 รีวิว)
Grundfos End-suction long-coupled pumps according to EN 733
สเปคสินค้า
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.nkbasis
  • Product familyEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์End suction long coupled centrifugal volute pump
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • IFC classificationPipe Flow
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 DescriptionCentrifugal pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (32)