เผยแพร่สินค้าของคุณ
Open Perkins Generator 10kVA
Grupel

Open Perkins Generator 10kVA

2.4 จาก 5 ดาว2.4(11 รีวิว)

Open Diesel Generator set of 10kVA with Perkins engine model no. 403A-11G1 and Leroy-Somer model no. TAL040C.

สเปคสินค้า
    • Three-Phase
    • Diesel
    • Perkins / 403A-11G1 
    • Leroy-Somer /TAL040C
    • DSE / 7320 
    • Pre Heating
    • Water sensor
    • Oil sensor
    • Earth Leakage
    • Retention Bund
    • Fuel Pre Filter
    • 50 Hz 
    • 1500 rpm 
    • 400 V
    • Stand-by Power (STP) (kVA/kW): 9 kVA / 8 kW
    • PS
    • Prime Power (PRP) (kVA/kW): 9 kVA / 7 kW
    • Autonomy 75% (H): 15,4
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.open-perkins-generator-10kva
  • Product familySmart (10 - 30kVA)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์> 10 kVA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)850
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
  • ผลิตโดยโปรตุเกส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)319
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
  • IFC classificationElectric Generator
  • รหัส ETIMEC002823
  • ชื่อ ETIMPower generator
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26
  • OmniClass Number23-35 11 00
  • OmniClass TitleElectrical Generators

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ ยุโรป
บราซิล
โปรตุเกส