เผยแพร่สินค้าของคุณ
 HT folding system with 4 Folding Sash exterior
 HT folding system with 4 Folding Sash exterior
 HT folding system with 4 Folding Sash exterior
 HT folding system with 4 Folding Sash exterior
 HT folding system with 4 Folding Sash exterior
 HT folding system with 4 Folding Sash exterior
 HT folding system with 4 Folding Sash exterior
 HT folding system with 4 Folding Sash exterior
    SOSOARES

    HT folding system with 4 Folding Sash exterior

    The HT folding system has great thermal capacity and a lot of potential for application in large spans, in which the main objective is to obtain the maximum free view when it is opened.

    Designed for typologies between 2 and 7 sashes, this system adapts perfectly to all types of architectural requirements, presenting high strength and ease of handling.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GSS_HT_4_FOLDING_LEAVES
    • Product familyHT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HT Folding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Folding windows
    • IFC classificationWindow
    • รหัส ETIMEC003536
    • ชื่อ ETIMWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95_26
    • Uniclass 2015 DescriptionExternal window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows