เผยแพร่สินค้าของคุณ
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
GSE IN-ROOF SYSTEM
    GSE Integration

    GSE IN-ROOF SYSTEM

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(12 รีวิว)

    Universal mounting system for roof-integrated photovoltaic panels

    สเปคสินค้า
    • We harness the full capabilities of our group to create roof-integrated systems for standard PV modules. 

      With GSE IN-ROOF SYSTEM, you can replace traditional roof tiles or slates and create aesthetic and productif roof. 

      The solar roof will protect and add value to residential housing in every country.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.gse-portrait-half-frame
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1650
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - แผงควบคุมโซลาร์เซลล์
    • IFC classificationRoof
    • รหัส ETIMEC001752
    • ชื่อ ETIMPhotovoltaics mounting system
    • Uniclass 2015 CodeEn_70_10_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSolar panel fields
    • OmniClass Number23-19 25 11 19 15
    • OmniClass TitleSolar Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    โปแลนด์
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (28)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)