| ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | HP_N6040_DGUarg_RUS |
|---|---|
| แบรนด์: | Guardian Glass Russia & CIS |
| Product family: | SunGuard |
| กลุ่มสินค้า: | SG Russia & CIS |
| วันที่เผยแพร่: | 2020-07-11 |
| จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
| ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
Year-round performance and beauty
The Guardian SunGuard® High Performance series combines solar protection and thermal insulation, offering an all-season solution. Enjoy exceptional design flexibility and unique visual options and choose from a range of solar heat gain and thermal insulation levels. Superior energy efficiency makes this series a smart choice for a wide variety of climate conditions—especially where air conditioning is used. It helps to save on energy and meet or exceed energy regulation requirements.
SunGuard High Performance, as well as many other SunGuard products, may be customized to meet your project’s unique requirements. For example, it is available on laminated or tempered glass to meet safety, security and acoustic standards. Its easy-to-use design also means that it can be curved, heat-treated (or not) and does not require deleting edges.
SunGuard® HP Neutral 60/40 combines solar control and thermal insulation for a truly all-weather solution. The glass’s excellent thermal insulation keeps heat in when it’s cold and air conditioning in when it’s hot, reducing energy costs throughout the whole year. SunGuard HP Neutral 60/40 is uniform, predictable glass for unpredictable climates.
GLASS SUBSTRATES ExtraClear
THICKNESS 4 - 12 mm
APPLICATIONS Facades Windows Doors Curtain Walls Roofs Skylights
MANUFACTURING OPTIONS Tempered Laminated Heat Soaked Heat Strengthened Annealed
AVAILABLE SIZES Maximum Height x Width: 3210 x 6000 mm
RECOMMENDED COATING POSITIONS Double glazed: 2
EDGE DELETION Required: No
APPLICATION TYPE Can be used in: Insulating Glass Unit
PRODUCT: Guardian SunGuard® High Performance (HP) Neutral 60/40
DOUBLE GLAZED PERFORMANCE VALUES:
VISIBLE LIGHT
Transmittance [%]: 56
Reflectance outside [%]: 24
Reflectance inside [%]: 17
SOLAR ENERGY
Reflectance outside [%]: 34
Solar Factor (g) [%]: 39.29
Direct transmission[%]: 37
Absorption [%]: 29
UV [%]: 33
THERMAL PROPERTIES
U-Value ∆T=15°K [W/m²·K]: 1.15
R-Value ∆T=45°K 2 m/s wind [m²·K/W]: 0.66
COMPOSITION
Composition: 6 mm SG / 16 mm / 4 mm - coating on surface #2
Glass 1 & Coating: SunGuard HP Neutral 60/40 on Guardian ExtraClear
Glass 2 & Coating: Guardian ExtraClear
Gap 1: 10% Air, 90% Argon
Calculation Standard: GOST EN 410-2014
| URL สินค้า: | https://www.guardianglass.com/ru/en/products/brands/sunguard/high-performa... |
|---|---|
| คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product certification: | |
| รายละเอียดทางเทคนิค: | |
| วิดีโอการติดตั้ง: | |
| รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/guardianglass-ru/product/hp_n6040_dguarg_rus
| วัสดุหลัก: | Glass |
|---|---|
| วัสดุรอง: | |
| ออกแบบใน: | Russia |
| ผลิตใน: | Russia |
| หมวดหมู่ BIMobject : | วัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ |
|---|---|
| IFC classification: | Window |
| ชื่อ UNSPSC: | Doors and windows and glass |
| รหัส UNSPSC: | 3017 |
| Uniclass 1.4 รหัส: | L6332 |
| Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Glass |
| Uniclass 2.0 รหัส: | PR-45-57-34 |
| Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Glass Panels |
| Uniclass 2015 รหัส: | Pr_25_71_33_35 |
| Uniclass 2015 รายละเอียด: | Glass panels |
| NBS Reference รหัส: | 45-57-34 |
| NBS Reference รายละเอียด: | Glass Panels |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 81 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Glass Glazing |
| จำนวน OmniClass: | 23-17 15 11 |
| OmniClass ชื่อเรื่อง: | Glass Glazing |
| CSI UniFormat II Code: | B2020 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Windows |
BIMobject®