;

SunGuard® SN 51/28 HT Double Glaze on ExtraClear Glass (Russia)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: SN_5128HT_DGUarg_RUS
แบรนด์: Guardian Glass Russia & CIS
Product family: SunGuard
กลุ่มสินค้า: SG Russia & CIS
วันที่เผยแพร่: 2020-07-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (7)

Striking the perfect balance

Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 51/28 HT doesn’t sacrifice natural light to meet stringent solar control requirements. As a neutral, high selectivity glass option, SN 51/28 offers advanced solar control and outstanding thermal insulation. With a neutral transmitted and reflected colour, the product is ideal for full facade glazing. SN 51/28 is available in heat-treatable and annealed forms, offering similar performances and appearance uniformity.

APPLICATIONS Facades Windows Doors Curtain Walls Roofs Skylights   

MANUFACTURING OPTIONS Laminated Heat Strengthened Annealed HT version with TPF foil for Heat-Treatable applications: Tempered   

AVAILABLE SIZES Maximum Height x Width: 3210 x 6000 mm   

RECOMMENDED COATING POSITIONS Double glazed: 2 Triple Glazed: 2

EDGE DELETION Required: Yes  

APPLICATION TYPE Can be used in: Insulating Glass Unit

PRODUCT: Guardian SunGuard® SuperNeutral (SN) 51/28 HT

VISIBLE LIGHT
Transmittance [%]: 51
Reflectance outside [%]: 15
Reflectance inside [%]: 26
 
SOLAR ENERGY
Reflectance outside [%]: 37
Solar Factor (g) [%]: 28.19
Direct transmission[%]: 26
Absorption [%]: 37
UV [%]: 21
 
THERMAL PROPERTIES
U-Value ∆T=15°K [W/m²·K]: 1.04
R-Value ∆T=45°K 2 m/s wind [m²·K/W]: 0.69
 
COMPOSITION
Composition: 6 mm SG / 16 mm / 4 mm - coating on surface #2
Glass 1 & Coating: SunGuard SN 51/28 HT on Guardian ExtraClear
Glass 2 & Coating: Guardian ExtraClear
Gap 1: 10% Air, 90% Argon
Calculation Standard: GOST EN 410-2014


วัสดุหลัก: Glass
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Russia
ผลิตใน: Russia

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
IFC classification: Window
ชื่อ UNSPSC: Doors and windows and glass
รหัส UNSPSC: 3017
Uniclass 1.4 รหัส: L6332
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Glass
Uniclass 2.0 รหัส: PR-45-57-34
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Glass Panels
Uniclass 2015 รหัส: Pr_25_71_33_35
Uniclass 2015 รายละเอียด: Glass panels
NBS Reference รหัส: 45-57-34
NBS Reference รายละเอียด: Glass Panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 81 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Glass Glazing
จำนวน OmniClass: 23-17 15 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Glass Glazing
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
Europe
  • Belarus
  • Moldova
  • Russia

BIMobject®