เผยแพร่สินค้าของคุณ
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control
    Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(8 รีวิว)

    Flap Leaf / Swing Opening Speed Gate for Internal Installation

    Minimal footprint, transparent and user-friendly glass speed lane design for all users, for sites where limited space is required and aesthetics are important. Quiet and smooth in operation, the SpeedStile FLs BA is available with square or round ended

    lids, a selection of cabinet lengths, flap leaf widths, flap leaf heights up to 1800mm, top lid materials, finishes and options.

    สเปคสินค้า
      • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
      • Standard Finishes BA Model: Black technopolymer lid with square ends or rounded ends
      • Options:
      • Lower safety sensors
      • Card reader Integration
      • Clear acrylic Wings
      • Remote Control Systems
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.speedstile-fls-ba-speed-gate-turnstile
    • Product familySpeed Gates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SpeedStile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)940
    • กว้าง (มิลลิเมตร)840
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)120
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGate barrier systems
    • UNSPSC code46161510
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34_88
    • Uniclass 2015 DescriptionStainless steel half height turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
    • OmniClass Number23-29 13 23 11
    • OmniClass TitleWaist Height Turnstiles
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย