เผยแพร่สินค้าของคุณ
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
SpeedStile FP Glide
    Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FP Glide

    The speed gate has a sleek design with advanced features, including fast sliding doors and reliable mechanisms. Proven fraud detection algorithms ensure unwavering security with the ability to detect unauthorised users and endeavour to stop them. SpeedStile FP Glide features automated processing of people with high throughput maintaining high security levels and increased ability to prevent fraud.

    สเปคสินค้า
      • Passageway: Standard 550mm, Wide 900mm.
      • Cabinet: Powder coated steel with anodised aluminium inlays
      • Wing Glass: 10mm toughened safety glass (heights available: 900/1200/1800mm)
      • Options:
        • Anti-Climb Detection
        • Dynamic user interaction pack
        • Multiple finish options (RAL colours, Corian, wood)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.speedstile-fp-glide
    • Product familySpeed Gates
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SpeedStile
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1495
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)150
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGates and turnstiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSecurity Gates
    • OmniClass Number23-11 25 15 17
    • OmniClass TitleSwinging Gates