เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
    Gustavsberg

    Artic Small washbasin 36cm basin right

    Washbasin suitable for bolt fixation as a single unit or together with a cabinet

    Basin to the right

    สเปคสินค้า
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4G369R
    • Product familyArtic Small
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)110
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units