เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nautic bathroom sink for built-in installation 5555
Gustavsberg
Archived

Nautic bathroom sink for built-in installation 5555

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
สเปคสินค้า
  • •Easy-to-clean and minimalist design •For integration into countertop or furniture
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5555
  • Product familyNautic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)550
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSink manual water supply sets
  • OmniClass Number23-19 31 17 11
  • OmniClass TitleBathroom Units

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (30)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)