เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet Nautic 1522
Toilet Nautic 1522
    Gustavsberg

    Toilet Nautic 1522

    The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
    สเปคสินค้า
    • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB111522
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)345
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPorcelain
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฮังการี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • รหัส ETIMEC011318
    • ชื่อ ETIMToilet combination
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สวีเดน
    หมู่เกาะโอลันด์
    เอสโตเนีย
    ไอซ์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง