เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet Nautic 5510
Gustavsberg

Toilet Nautic 5510

The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.
สเปคสินค้า
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GB115510
  • Product familyNautic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)860
  • กว้าง (มิลลิเมตร)345
  • ความลึก (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPorcelain
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • รหัส ETIMEC011318
  • ชื่อ ETIMToilet combination
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets