เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
gustavsberg/products/8a3e8d11-92ee-431f-b4ff-3964c09700f5
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำและสปา
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Gustavsberg
ติดตาม
Built in bathtub Duo - 1800X800 - 6830
Duo bathtub for built-in installation, designed as bath for two people.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
•Two sloped head ends and centred drain, suitable for two people •Made from premium quality titanium alloy steel •Compatible with foot set and overflow system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
GB2086830
Product family
Built in bath
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Built in bath
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-01-20
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
1800
กว้าง (มิลลิเมตร)
800
ความลึก (มิลลิเมตร)
590
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/built-in-bath/product/GB2086830100/6830-built-in-bath-with-hole-for-overflow-with-overflow-hole/
คู่มือการติดตั้ง
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
เยอรมนี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
IFC classification
Furniture
รหัส ETIM
EC011609
ชื่อ ETIM
Bath
UNSPSC name
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
CSI MasterFormat 2014 Code
12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Bath Furnishings
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
หมู่เกาะโอลันด์
เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
ดาวน์โหลด