เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
gustavsberg/products/3339442d-07db-45ea-9a8e-97a41d173659
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่างอาบน้ำและสปา
Bathtub with full panel - 1050 x 650
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Gustavsberg
ติดตาม
Bathtub with full panel - 1050 x 650
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Bathtub with frame 1050 x 650 x 490 Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe Adjustable feet for a robust and stable tub
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
GB2110517410
Product family
Hip bath
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Hip bath
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-06-14
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
1050
กว้าง (มิลลิเมตร)
650
ความลึก (มิลลิเมตร)
420
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/sit-bath/product/GB211051741001/sit-bath-1051-1050x650-with-full-bath-panel-white/
คู่มือการติดตั้ง
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub%20instruction%20complete.pdf
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
วัสดุรอง
Aluminium
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
สวีเดน
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
รหัส ETIM
EC011609
ชื่อ ETIM
Bath
UNSPSC name
Bathtubs
UNSPSC code
30181501
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Description
Baths
OmniClass Number
23-31 15 00
OmniClass Title
Bathtubs
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
สวีเดน
หมู่เกาะโอลันด์
เอสโตเนีย
ไอซ์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Mirror cabinet 60 cm
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Tall cabinet 2 doors
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Mirror cabinet 100 cm
ดาวน์โหลด