เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout
Gustavsberg
Archived

Kitchen faucet Nautic RH - low cast spout

Kitchen faucet available in many different varieties. Our most intelligent faucet, featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
สเปคสินค้า
  • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Pivoting spout 110°
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GB4120405564
  • Product familyNautic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)165
  • ความลึก (มิลลิเมตร)270
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองZinc
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEC011431
  • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap