เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen faucet Nautic RH - high spout
Kitchen faucet Nautic RH - high spout
    Gustavsberg
    Archived

    Kitchen faucet Nautic RH - high spout

    Kitchen faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
    สเปคสินค้า
    • •Energy class B, saves energy and water •Adjustable comfort flow and comfort temperature •Pivoting spout 110°
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB4120405664
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap