เผยแพร่สินค้าของคุณ
Care kitchen mixer high spout
Care kitchen mixer high spout
    Gustavsberg
    Archived

    Care kitchen mixer high spout

    Kitchen faucet Care - high spout

    Lead-free - with dishwasher shut-off and elongated lever

    สเปคสินค้า
      • Timeless and harmonic design
      • Contains less than 0.1% lead
      • Functionally adapted elongated lever with clear color marking for cold and hot water
      • Laminar aerator (no air intake)
      • Saves water and energy
      • All components made with food-safe materials
      • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
      • Dishwasher outlet reversible between cold and warm water
      • Outlet for table-top dishwasher
      • Adjustable comfort flow (water-saving)
      • Adjustable max temperature for increased scald protection
      • Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity
      • Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning
      • Back flow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA]
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41204096064
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap