เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower Column Round Atlantic
Shower Column Round Atlantic
    Gustavsberg
    Archived

    Shower Column Round Atlantic

    Atlantic is raising the bar on the concept of “standard”. A natural, contemporary and stylistically pure design, backed by authentic Gustavsberg quality.
    สเปคสินค้า
    • Water and energy saving; flow hand shower 7,5 l/min, head shower 12 l/min Super slim round head shower Ø250 mm Can be combined with Gustavsberg bathtub spout
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41205030
    • Product familyAtlantic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011329
    • ชื่อ ETIMShower mixing tap