เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
Kitchen mixer New Nautic - low Spout
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - low Spout

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 80° block included) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirementsEnergy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    สเปคสินค้า
    • Energy class B, Also available, with 3/8" nut, GB41206055R. Lead free version GB412060550

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41206055
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • ความลึก (มิลลิเมตร)245
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap