เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off
Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off
    Gustavsberg

    Kitchen mixer New Nautic - high Spout, shut off

    Design that makes cleaning of larger pots and buckets easier Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Pivoting spout 110° (0° and 60° block included) Outlet for table-top dishwasher Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    สเปคสินค้า
    • Energy class C, Also available with 3/8" nut, GB41216098R
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB41206098
    • Product familyNautic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEC011431
    • ชื่อ ETIMKitchen mixing tap