เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Gustavsberg
Archived

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
สเปคสินค้า
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GB4121404564
  • Product familyNautic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tvättställsblandare
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)195
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap