เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Gustavsberg
Archived

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
สเปคสินค้า
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GB41215352
  • Product familyNautic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Thermostat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-08-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)70
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • วัสดุรองZinc
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEC011328
  • ชื่อ ETIMWashbasin mixing tap