เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
    Gustavsberg

    Artic vanity unit

    Vanity unit Artic - 100 cm

    White, with washbasin White, 1 tap hole

    Washbasin in porcelain with thin design and generous surfaces for all your items

    สเปคสินค้า
      • Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust
      • Soft-closing drawers for quiet and soft closing
      • Drawers with full extension provide a complete overview of all things
      • Available in different colours with washbasin in traditional White or Matte black
      • The same material and colour on the cabinet frame, doors and drawers
      • With space for external piping behind the drawers
      • A variety of handles in different styles as accessories
      • Also available with handle less opening, push-open
      • Full-coverage washbasin in porcelain with a thin design and generous storage areas
      • Manufactured in moisture resistant materials for humid environments
      • Simple and easy-to-clean water trap with pop-up function included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB71ACVU10
    • Product familyArtic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)565
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChipboard
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011382
    • ชื่อ ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets