เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
Artic vanity unit
    Gustavsberg

    Artic vanity unit

    • Washbasin in porcelain with thin design and generous surfaces for all your items
    • Water trap with pop-up and smart cleaning function
    • Manufactured in moisture resistant materials
    สเปคสินค้า
    • Washbasin cabinet with washbasin in ceramic

      600 x 465 x 565 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB71ACVU60
    • Product familyArtic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)565
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011382
    • ชื่อ ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets