เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
gustavsberg/products/117696e0-d275-4776-8a6d-e5f5888ca607
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
Mirror cabinet 120 cm
Available in สหรัฐอเมริกา
Gustavsberg
ติดตาม
Mirror cabinet 120 cm
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
GB71DCMC12
Product family
Ducentic
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Bathroom furniture
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-11-10
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
700
กว้าง (มิลลิเมตร)
1180
ความลึก (มิลลิเมตร)
160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chipboard
ออกเเบบโดย
สวีเดน
ผลิตโดย
เช็กเกีย
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Furniture
รหัส ETIM
EC011381
ชื่อ ETIM
Bathroom furniture set
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Description
Bathroom mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
สินค้าใกล้เคียง
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 100 cm with Washbain
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm with Counter top
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Tall cabinet glas door + drawer
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Vanity unit 120 cm 4 drawers
ดาวน์โหลด
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
ดาวน์โหลด