เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Artic - 60 cm

    All-covering porcelain sink with generous storage area A water trap with popup-functionality that is easy to clean Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Installation system - easy to mount - easy to adjust Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options Available in three different styles and colours Bathroom-graded MDF and/or fiberboard for moist environments
    สเปคสินค้า
    • 620 x 480 x 585 mm, 2 drawers With wash basin and water trap
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB714860DHWB
    • Product familyArtic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)585
    • กว้าง (มิลลิเมตร)620
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011382
    • ชื่อ ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets