เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
Artic Small vanity unit WB left
    Gustavsberg

    Artic Small vanity unit WB left

    Artic Small is a furniture series in slim design for the small, cramped, or asymmetrical

    toilet space. The concept is "mini" - but with the same high quality,

    design and ambition level which products in our regular Artic serie.

    Artic Small makes the small bathroom more beautiful and beautiful.

    Choose from 4 colors of cabinet. 3 colors of the wash basin in 2 versions, basin to the left or right.

    สเปคสินค้า
      • Furniture package including cabinet and wash basin
      • Wash basin made from hygienic, durable and densely sintered ceramic sanitary ware
      • Door with soft close for smooth closing
      • Opening in cabinet for drain pipe towards the floor
      • Cabinet delivered pre-assembled
      • Water drain and bottom valve not included. See accessories
      • Handle sold separately
      • Material: moisture resistant particle board for bathroom use
      • Turnable door for closing left or right
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB71ACVC34L
    • Product familyArtic Small
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)625
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEC011382
    • ชื่อ ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets