เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ducentic Vanity 100cm, stone worktop, leg frame
Gustavsberg

Ducentic Vanity 100cm, stone worktop, leg frame

Created for the 200 year anniversary of Gustavsberg, celebrating the heritage of craftsmanship and design Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust Spacious drawer interior without the need for a cut-out for the water trap, creating more space for storage Soft-closing drawer for quiet and soft closing Drawer with full extension provide a complete overview of all things With space for external piping behind the drawers Adapted for Vatette V6 installation in the cabinet A variety of handles in different styles as accessories Manufactured in moisture resistant materials for humid environments Water trap included in bundle together with washbasin/worktop
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GB71DCVU10_LF
  • Product familyDucentic
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vanity unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-07-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)854
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองMDF board
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ