เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms  Mounting space for an electrical outlet Installation system - easy to mount - easy to adjust  Soft closing drawers for a soft and silent closing Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet  Material: Melamine, bathroom grade

    สเปคสินค้า
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GB71GBVU60AGWB
    • Product familyGraphic Base
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • รหัส ETIMEC011382
    • ชื่อ ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป