เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat
    Hacker Industries

    FIRM-FILL® SCM-125 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-125, a 1/8" (3mm) sound control mat, is engineered to limit impact sound transmission in multi-family construction. Ideal for when the gypsum concrete pour is not a standard thickness, FIRM-FILL® SCM-125 is topped with a minimum of 3/4" (19mm) of a FIRM-FILL® Brand Gypsum Concrete to create an effective low profile sound control system.

    Recommended For

    • Sound Attenuation Systems Application / Market: Wood subfloors & concrete subfloors.

    Features & Benefits

    • Cost-effective way to address IIC requirements
    • Smoother floor transitions between hard surface and carpet areas
    • Expert application; installed exclusively by Licensed Applicators
    สเปคสินค้า
    • Technical DataProperties
      Roll Weight33 lbs.
      Thickness1/8" (3mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.191
      105 lbs./sf98.96%0.189
      505 lbs./sf97.11%0.182
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.firm-fill-scm-125-sound-control-mat
    • Product familyAcoustic Underlayment Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resilient Sound Control Mats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
    • OmniClass Number23-15 17 11 13
    • OmniClass TitleFloor Underlayments