เผยแพร่สินค้าของคุณ
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat
    Hacker Industries

    FIRM-FILL® SCM-400 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-400, is a 3/8" (10mm) sound mat is efficiently engineered to limit sound transmission in multi-family construction. Ideal for when the gypsum concrete pour is not a standard thickness.

    Recommended For

    • Sound Attenuation Systems Application / Market: Wood subfloors & concrete subfloors.

    Covered by

    • FIRM-FILL® Gypsum Concrete
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® High Strength
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiant

    Features & Benefits

    • Helps create sound resistant floors with the high IIC and STC level required by IBC 2009
    • Cost-effective way to address IIC requirements
    • Performance in wood frame construction and concrete structures
    • Minimal deflection, and no creep or long-term degradation
    • Provides a thin profile for tight construction assemblies
    • Lightweight and easy to handle
    • Installed by Licensed Applicators of Hacker Industries, Inc.
    สเปคสินค้า
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness3/8" (10 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll400 square feet/roll

      Compression Resistance

      Force AppliedResidual ThicknessActual Residual Thickness (in)
      42 lbs./sf100%0.434
      105 lbs./sf99.5%0.437
      505 lbs./sf99.13%0.43
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.firm-fill-scm-400-sound-control-mat
    • Product familyAcoustic Underlayment Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Resilient Sound Control Mats
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - ฉนวนปูพี้น
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 84 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAcoustic Room Components
    • OmniClass Number23-15 17 11 13
    • OmniClass TitleFloor Underlayments