เผยแพร่สินค้าของคุณ
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    931.84.049 DCL34 CONCEAL DOOR CLOSER
    สเปคสินค้า
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • Product familyWooden Swing Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware for Wooden Swing Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)58.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)32
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย