เผยแพร่สินค้าของคุณ
ระบบยกทีวีไฟฟ้า รองรับน้ำหนัก 65 กก. ±210°แบบหมุนด้วยมือ
HAFELE เฮเฟเล่

ระบบยกทีวีไฟฟ้า รองรับน้ำหนัก 65 กก. ±210°แบบหมุนด้วยมือ


สเปคสินค้า
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • Product familyTV and Hi-Fi Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Lift System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)680
  • ความลึก (มิลลิเมตร)250
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • OmniClass Number23-21 23 00
  • OmniClass TitleResidential Furniture and Equipment

พื้นที่การขาย

เอเชีย