เผยแพร่สินค้าของคุณ
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    สเปคสินค้า
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • Product familyWooden Swing Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware for Wooden Swing Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)39
    • ความลึก (มิลลิเมตร)177
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)