เผยแพร่สินค้าของคุณ
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST
    HAFELE เฮเฟเล่

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST

    STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB
    สเปคสินค้า
    • •For timber frames •With fixed pin •Knuckle with two ball bearings •Suitable for DIN left hand and DIN right hand •ANSI drilling pattern
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUT-HIN-ST-ST
    • Product familyWooden Swing Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hardware for Wooden Swing Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)102
    • กว้าง (มิลลิเมตร)76
    • ความลึก (มิลลิเมตร)11
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (9)