เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofiero Curved bench Ø 1400
Sofiero Curved bench Ø 1400
    HAGS
    Archived

    Sofiero Curved bench Ø 1400

    Combine it with the round table, or use it to create curves in longer seating arrangements. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    สเปคสินค้า
    • 8074171 Tan / Galv 45 ° 8074174 Bark Brown / Black 45 °
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Curved_bench_Sofiero_Detached_O_1400
    • Product familyOutdoor Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofiero
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (84)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (37)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (19)