เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archived

    Sofiero Curved bench Ø 800

    The smallest module of the Smart series can be used as a stool with the 600mm round table or to connect several benches. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    สเปคสินค้า
    • 8074136 Tan / Galv 45 ° 8074137 Bark Brown / Black 45 °
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Curved_stool_Sofiero_Detached_O_800
    • Product familyOutdoor Furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofiero
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (171)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (8)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (20)